各位BOOS,
此项目是蓝牙音箱,型 号TS4300,所用电池容量2475mAH,
一、整机按电源键开机,进入工厂测试模式,插入232串口,插入AC进入自动化测试,第一次上电充电电流不正常,但电量及温度能检测,把机器断电,拔电池后,再插电池,插AC上电,此时充电正常,
二、测量不良品IC管脚数据如下
| 1、电池不充电有两种不良状态(正常关机充电电流1.2A左右,开机充电电流630mA左右) | ||||||||
| a、整机插入AC电源,电池充电电流0mA | ||||||||
| b、整机插入AC电源,电池充电电流300mA(电流不良有几种,100-350mA之间) | ||||||||
| 2、24773管脚测量如下(电池电量在7.5V左右) | ||||||||
| a、充电电流在0mA时,18脚BATDRV输出电压0V,L104电感电压7.5V, | ||||||||
| 23脚LODRV输出电压0.25V,,26脚HIDRV输出电压9.0V, | ||||||||
| b、充电电流在100mA-350mA时,18脚BATDRV输出电压7.45V,L104电感电压8.25V左右, | ||||||||
| 23脚LODRV输出电压0.75V,,26脚HIDRV输出电压9.0V, | ||||||||
电路图如下: