1、 LED是一个非线性器件,正向电压的微小变化会引起正向电流的很大变化!3.3V时为20mA的LED,用三节干电池供电,新 电池电压可达4. 5V,电流超过100mA,大了5倍,很容易烧毁。
2、1W大功率LED,如果正向电压变化10%(从3.4V降低到3.1V),会引起正向电流从350mA降低到100mA,变化3.5倍。
3、LED是一个半导体二极管,它的伏安特性随温度而变化(-2mV/oC)假如用恒压电源供电:温度增加至85度,正向电流从20mA增加至35-37mA,而亮度不增加。温度降低至-40度时,正向电流从20mA降低至8-10mA,亮度降低。所以不能用恒压源供电,而必须用恒流源供电。
由以上可以,LED驱动必须用恒流驱动