尊敬的TI工程师:
我有一个4S的磷酸铁锂电池BMS项目,需要用到BQ4050,我按照TI官网给的资料,制作了电路板、并且配置好了相关参数。各种保护功能都正常,充放电了几个回合就是学习不成功,不知道什么原因,麻烦您给看看。
与学习有关的参数配置如下:
(1)设计容量:4000mAH
(2)设计电压:12.8V
(3)充电方式:CC/CV,CC=2A,CV=14.4V,充电结束电流=0.1A,充电完成以后搁置2小时再放电。
(4)放电方式:恒流放电,放电电流=0.8A,放电完成以后搁置5小时再充电。
(5)Charge Term Taper Current=0.25A
(6)Charge Term Voltage=0.15V
(7)FD Set Voltage Threshold=TD Set Voltage Threshold=2.8V
(8)EMF=14124,C0=690,R0=4,T0=6972,R1=1,TC=11,C1=0(根据TI发来的电子邮件)
是不是我的设置不正确,或者学习方法不正确,期待您的指导,有没有这一方面的资料,麻烦您给推荐一下,谢谢您的指导!
dong1685@163.com