使用LM2576T-15LF03芯片作成降压buck回路,但开关频率在入力电压高于28V时,开关频率出现明显抖动,输出电感产生啸叫的问题。
检查周边搭建的回路没有异常后,更换新的LM2576T-15LF03芯片,开关频率无抖动,出力电压无异常,输出正常。
降压buck回路:输入电容:560uF//560uF,输出电感:150uH,输出电容:560uF//560uF
设计输入电压为:21.6V——31.2V ; 设计输出电压15V负载电流:1.3A
疑问:1,IC是否存在个体差异的问题
2,是否是IC本身内部的负反馈回路异常导致
拜托大家,不吝赐教!
下记为问题点波形: