Part Number: REF5030
项目需求的电压基准为3V在温度范围-10℃~+55℃内变化在1mV以内,计算温漂5ppm/℃左右,所以选用了REF5030IDGK,标称3ppm/℃。
但实测输出电压变化了20mV,和标称差距较大,希望能得到原因,或请教一下此器件用法。
测量方法为,包含REF5030的PCB在温箱内,使用导线将3V引到外部ADC采集卡上,数据1S一次上报PC,
测试数据EXCEL图形如下,为-10℃升55℃降-10℃再升55℃的过程,可见温度漂移在25mV

原理图如下

版图布局如下

在上图VOU处向外引线。
就算版图布局不理想,测试环境不严谨,有差距是可接受的,但这差距太大了,请教大神们,谢谢