Part Number: UCC27710
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201, UCC28250
您好,
我們近期正在測試UCC27710用於我們的產品上,目前測試出來,在上臂MOSFET遇到了問題。
在不對Q1 Drain給予電壓時,Q1 Vgs可以量測出漂亮的11V Vgs PWM信號。UCC27710 VDD=11V
當給予Q1 Drain電壓(24V)時,Q1 Vgs峰直僅有4V-5V會出現ring及spike。
另外Q1 Vgs也無法降至0V(無法確切關閉),可能會產生2-4V之間的noise,導致MOSFET的Rds極大,Vds承受高電壓,MOSFET過熱,最終燒毀。
我們也有量測到HS-GND有很大的spike,spike封值可以來到34-38V,不確定是否會因為spike的產生。量測當下,Q1 PWM信號為200KHz,duty cycle約15%。有安裝下臂MOSFET。
我們可以確定UC27710,在完全不安裝MOSFET情況下,與EVM情況符合。
若有需要任何波形圖再麻煩告知,我們會在明天上班時間補上,謝謝!

Troy