Part Number: BQ25792
我司设备采用4S电池,使用DC充电发现下述情况
1.DC 20v 系统充电正常
2.DC12V/15V/18V
系统开机充电,电池电压充电至16.750V左右,电池充电电流为100MA左右,会一直保持充电状态
若此时关机,系统会瞬间充满(VSYS电压和VBAT电压相同)
此时这个跳变会影响我司电量计的正常工作
a.能否说明下DC升压充电最高电压VSYS是否是固定值,且电压是多少
b.能否描述下充满的判断依据
c.DC供电时降压供电(20V)和升压供电(12V/15V/18V)的区别