你好,我正在进行一些关于bq34z100-g1的工作Data Memory>>Gas gauging中部分参数不知道它的定义,以及修改后的影响,请解答我这些问题:
--Ra Filter(是ra表的简单乘数吗,最大值是1000?)
--Min PassedChg NiMH-LA 1st Qmax(这是什么参数,修改之后对结果有什么影响)
--Cell Min DeltaV
--Ra Max Delta(“优化循环完成后,手动将Ra Max Delta更改为grid 4 Ra值的15%” Ra Max Delta的单位是%,grid 4 Ra值的15%单位应是mOhms)
&Design Resistance(这是限定Ra表每次更新量的值吗)
& Reference Grid(这三个参数之间的关系是什么,修改一个其他的会不会受到影响)
--Qmax Max Delta%(这和另一个参数Maximum Qmax Change的区别是什么)
能否解答一下我的疑惑
提前感谢