您好,我目前遇到以下的問題
我目前使用以下的電路進行測試,目的是希望可以透過修改Register的充電電壓來調整電壓輸出。
(參考BQ24707EVM User's Guide 2.4 章節進行測試)

其中
- V_SYS 連接 19V, 1A的電源供應器
- ACDET 連接 3.3V
- SMBD, SMBC 連接EV2300並使用 "Evaluation Software Version 1.0.6" 進行Register的修改

- R10已經移除 (目的是希望Q1 Q2可以Turn OFF,以確保V_BAT的電壓可以透過修改Register來改變)
- R14已經替換成0歐姆 (參考來源)
- C12, C20已經移除 (參考DataSheet上的Typical System Schematic)
以下是測試結果
使用歐姆檔量測(黑筆 接 GND; 紅筆 接 量測點)
- ACOK 約 30 Ω (當移除ACDET的3.3 V,量測到 MΩ以上,重新接上3.3V也會延遲1.3秒才變回30 Ω) 代表內部的MOS有在工作,AC detect功能正常
- IFAULT 約 30 Ω (當把ACOC功能Disable,量測到MΩ以上) 代表內部的MOS有在工作,但是ACOC有被觸發
使用VDC檔量測(黑筆 接 GNU; 紅筆 接 量測點)
- VCC 19 V
- V_BAT 0.78 V
- REGN 6 V
- BTST 5.9 V
- HIDRV 0.78 V
- LODRV 0 V
- PHASE 0.78 V
- Q2 & Q1 Source 18.5 V
- Q2 & Q1 Gate 17.8 V
根據上面的量測我確定Q2已經Turn Off了
本來預期可以看到V_BAT可以輸出我設定的電壓 6.144 V
但是V_BAT沒有輸出都維持在0.78V,即使將ACOC的功能Disable,並確認IFAULT和ACOK都PASS,一樣沒有變化 (使用示波器量測為穩定的0.78V,並沒有波型的產生)
HIDRV也一樣維持在0.78V
我想請問以下幾點:
- 照理來說如果ACOK和IFAULT都PASS,且REGN也有正常輸出6V,代表BTST應該需要輸出高於VCC的電壓來驅動HIDRV對嗎?
- 我將ACOC的功能Disable掉之後IFAULT就PASS,這樣應該是要可以正常輸出嗎?
- 除了ACOC外,Short circuit也會造成IFAULT Fail,但是我量測Q1~Q4並沒有短路的情形,我漏到哪個部分沒有檢查到嗎?
再麻煩回復了感謝! 如果有需要再補充的資訊 我會盡快補上 感謝!