1、首先,我仔细阅读了LM25118的datasheet。版本号为:SNVS726B –JULY 2011–REVISED MARCH 2013,
2、其次,我有把LM25118的评估板也仔细阅读了。并且我自己设计的板子根据AN-2205来设计的。
疑问:
1、datasheet上讲EN引脚接地进入低功耗,那若是负载较大,如何保持低功耗? 另外没有讲悬空会怎么样?我尝试着悬空,输出12大概两秒钟后就不输出。
2、另外电感的设计我始终没能明白选择按照Buck-Boost模式的设计值来选,可是实际确定的时候又要大于此设计值?
3、评估板上检测电阻取值为15mΩ,可实际上我用20和10都能在全范围正常运行。
4、没能理解hiccup模式具体是一个什么样的模式?
5、电感我用的是铁硅铝的磁环,在负载较大,输入电流较低的时候(5~7V)不能启动,工作在低电压的时候会啸叫。我想问下,自己用磁环设计时应该怎么设计?磁芯及线径等选型?
6、输出EMI干扰很严重,造成开关周期的尖峰,具体到时候我再上波形。就连输入输出地之间有噪声。
7、评估板上的芯片周围没有敷铜铺地。可是datasheet里面 P31,PCB Layout and Thermal Considerations 段第7行内容:Connect the AGND and PGND pins together through topside copper area covering the entire underside of the device.Place several vias in this underside copper area to the ground plane of the input capacitors.这句话建议是不是IC下面要敷铜铺地?能不能有AD模式的原理图和PCB图公布呢?
8、datasheet里有讲缓冲吸收电路(P23 NUBBER):可是评估板和datasheet里都没有用到此电路。能不能指导下什么情况下才该使用呢?
9、其实最重要的就是EMI和输出纹波了,针对此款电源有没有很好的推荐方案,另外开关频率选择的依据是???为什么选300kHz?
非常谢谢,祝工作顺利、生活愉快!.
上几个我调试时候典型波形,也欢迎指出和要求我添加什么典型工况波形?或是动态响应波形? (输出功率恒定30W)
下图中,输出电压(CH1 黄色)与电感两端电压(CH2 蓝色)的波形。
从上述图中可发现,输出电压波形太难看了。
我的PCB布局如下图所示:
恳请各位多多指导。
因为这是用在汽车上的,所以要求比较严格。
这个是电源输入的前级,所以要求输出纹波非常小,输出可靠性高。后级要接 开环推挽电路升压至给驱动和其它地方供电。求各位达人指点。
我的联系方式为:20910114@zju.edu.cn
声明:所以以上只代表我个人观点和我个人行为,与任何其它个人、组织、公司无关。