Part Number: REF2030
TI的工程师你好,
我们想找一颗电压参考的芯片来替代目前的设计,目前使用的是其他品牌的电压参考芯片,会偶发性的输出电压不对。设计输出为1.5V,但实际出来只有1.0V左右。
电路设计为输入3.3V,输出1.5V, 由于输入输出有很多电容,掉电几分钟之后,输入输出还有0.5V左右的电压。用原来的电压参考芯片,经咨询原厂得到该芯片在这种条件下(输入不掉到0V)会有概率无法正常Power on reset, 所以输出电压不对。
想咨询下,
1)REF2030这颗芯片是否适合我们的应用,就是掉电后,输入输出放电很慢,这时候再次启动是否也会出现输出电压不对的情况,on-off-on的间隔在100ms以上。
下图是目前使用其他品牌电压参考芯片输入输出情况波形(输出电压异常,只有1V):