工程师,您好!
我需要设计一个LED电路,要求如下:
1. 共有8种LED,它们的输出电流范围分别是20-50mA,50-100mA,200mA,对应的输出电压范围分别是2.2-4.0V,1.4-2.0V,1.8-2.1V。
2. 现在要求8种LED各8个串联(也就是说电压最大要32V,最小12.8V)。
3. 性能要求:8路可独立开关,独立调光,恒流精度千分之五。
4. 在电源要求上,需要蓄电池和开关电源(或线性稳压源)两种方式供电。
请您给一个建议的芯片和设计方案,非常感谢。
PS,我目前选定的是芯片有
LM3407:输出电流350mA,但这个芯片的最大输出电压是27V,也就是说20-50mA/3.4-4.0V的LED不能串8个。
TLC5923:输出电流0-80mA,电流精度1%
PPS,不一定要串八个LED,如果电压达不到,可以串4个*2组,但要达到性能要求。