Part Number: BQ24081
目前使用BQ24081充一個250mAh的電池,設計使用200mA充電,經實測,大約1.5小時後,
電池電壓已經到4.18V,充電電流開始下降,幾乎已經不再充電,代表此時電池已充飽電,但
是STAT1 pin,還是輸出為0V,沒有任何變化,也就是BQ24081並沒有透過該pin告知已充飽
電.
我試著外加一個4.25V的電壓給電池,此時STAT1 pin產生變化,輸出3.3V,代表STAT1 pin是
有動作的,只是當時電池沒有達到要求的電壓,所以STAT1 pin沒有動作,但電池只要充到4.18V
便會停止充電.,所以沒辦法達到STAT1 pin要求動作的電壓.
我另外使用一個規格4.4V的電池進行充電,也是達到4.18V便停止充電,代表不是電池的問題,
請問是否有人可以協助解決該問題.