Part Number: BQ76940
Dear TI:
目前使用BQ76940。
仿真代码如下:
while(250ms) ////循环采集电芯电压,250一次
{
afe_bq769x0_adpt_cell_vol_data(); //采集单体电芯电压
afe_bq769x0_adpt_cc_data(); //采集电流
afe_bq769x0_adpt_temp_data(); //采集温度
afe_bq769x0_balance_start(); //开启均衡
}
问题:
发现当我没有加入“开启均衡”的代码时,采集的电压,电流和温度均正常。当加入最后一行“开启均衡”时,电压采集跳变夸张且无规律。
请问,在采集电压后,立即判断开启或者关闭均衡,是有问题的吗?我这里的均衡接口,每250ms后,如果满足>=3800mv且响铃压差>=50mv,都会去打开电芯均衡,不会管上一次有没有开启过。
开启均衡后,异常图表如下“”