万能的工程师们好,第一次发言还有点紧张,最近在设计LM25116 24转12V稳压,设计电流10A,大部分参数根据webench给出的设置,多加了部分电路
下面是我的原理图和布局图:


问题一:静态电流是36mA,不知道是不是有点高?
问题二:开关波形不是很正常,具体如下,不知道什么问题
电流越大,这个上管的驱动信号不是方波,而是顶部类似正弦,电流大的时候mos也会比较烫。不知道什么原因
下面是空载时的波形图:
1.上管栅极信号

2.sw波形

3.下管栅极信号

下面是2A时的波形图:
1.上管栅极信号

2.sw波形

3.下管栅极信号

下面是5A时的波形图:
1.上管栅极信号

2.sw波形

3.下管栅极信号

下面是10A时的波形图:
1.上管栅极信号

2.下管栅极信号

问题三:想问一下输入输出电容,我看WEBENCH给出的设计方案,输入只需要两个小电容,不知道是不是足够?
还有就是输入输出电容对电容的类型有什么要求吗,普通的电解电容可以吗?
谢谢各位大佬赐教!