Part Number: BQ40Z50-R1
hi Sir,
目前有一案件使用BQ40Z50-R1 / 1S1P / 4040mAh, 按造正常learning程序去進行是正常的 ( CHEM ID:2052 , 使用範圍電壓 : 4.2V ~ 3.0V ) updata = 06
後因客戶系統設計調整 Term V = 3000mV to 3450mV, 則無法更新Qmax , 且發現 RSOC 在充電中3.7V以下是不會計算的
現在已重新調整參數進行learning則依樣Qmax不會更新過去
GG 如附件