PMP4350, PMP4371是为大功率(>100 w) 通用LED照明设计的高效(> 94%)的AC/ DC高压单串输出解决方案。使用PFC加上LLC控制的拓扑结构,它可以在输出端支持PWM调光和模拟调光。相较于传统的三级解决方案(PFC+DC/DC+Linear LED driver), 不仅结构简单(两级),效率提高, 成本上也得到了极大的优化。这两款设计非常适合电视LED背光、户外LED照明(路灯)。
下面是样板,左边部分是EMI滤波器,中间部分是PFC(采用UCC28810控制器)部分,辅助电源采用低成本的原边调整控制芯片ucc28700 实现12V辅助电源,右下是LLC控制器部分。
PMP4350方案的设计框图如下所示

方案的核心是TI之前推出的新型但多路LLC驱动芯片UCC25710,这是业界首款直接通过PFC输出驱动多个LED串的单芯片LLC控制器,使得两级结构成为可能。LLC 控制器的功能包括一个具有可编程 F 的压控振荡器 (VCO)、具有 500 ns 固定死区时间的半桥式栅极驱动器和一个 GM 电流放大器。 LLC 功率输送由控制器的 VCO 频率来调整。 在超低的功率电平下,VCO 频率从最大值变至零,以最大限度地提高低 LED 电流条件下的效率。该 VCO 具有一个准确且可编程的频率范围,可以从最小到最大开关频率自由设定,精准度是3%-6%。能够支持1%-100%的调光范围,通过对占空比进行延时处理,可得到线性的调光曲线。芯片内部集成了过压、过流保护机制,以及过温保护功能,支持PWM调光和模拟调光。
下面是PMP4350测试数据
满载PF测试:
满载效率测试:
模拟调光线性度:
PWM调光:
230Vin
|
Dimming |
Io(mA) |
% |
|
1% |
7.2 |
1.0 |
|
2% |
14 |
2.0 |
|
5% |
33 |
4.7 |
|
10% |
65 |
9.3 |
|
20% |
132 |
18.9 |
|
30% |
200 |
28.7 |
|
40% |
270 |
38.7 |
|
50% |
337 |
48.4 |
|
60% |
407 |
58.4 |
|
70% |
476 |
68.3 |
|
80% |
547 |
78.5 |
|
90% |
621 |
89.1 |
|
100% |
697 |
100.0 |
PMP4371是基于4350的另一套方案,不同的是LEDSW 和CS脚间跨接了电阻电容从而成功消除了调光mos管 。因此降低了成本同时依然保持有很好的线性调光性。
可以在下面链接中得到更多信息: