Other Parts Discussed in Thread: LM3447
用于使用 LM3447 的 A19 灯应用
230Vac输入,输出25Vmax,恒流300mA
设计的主要目的在于:
展示 LM3447 是使用单级 PFC、隔离式 LED 灯驱动器实现高可调光性能的理想选择,同时具有简单、组件数量少和解决方案尺寸小等优势。
该参考设计的工作条件和性能如下:
●190VAC 至 264VAC、50Hz 输入电压
●15V 至 25V LED 电压
●300mA LED 调节电流
●>80% 典型的系统效率 ●高功率因数 > 0.9 ●输出短路和开路保护