Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, TPS40200
我司一个产品用到TPS40210升压时遇到问题,请大神指教,
设计要求:1、input 24V,output 180V,500mA;
原理图和PCB见附件,
在调试时,遇到以下现象:
1、按照原理图参数焊接时,输入24V,
输出空载时,电压只有30V,
调试各参数,输出电压均不能提高;
2、断开pin2 SS脚,输出空载时,输出电压有176V,此时输入电流180mA;
3、此时,如果给输出加500mA的负载,输出电压会迅速降低到60V,输入电流快速上升,直至到5A.
是什么原因呢?请指教。