Part Number: TPS2051
您好!
有两个问题想向您请教:
1、我们的需求是:USB接口最大输出电流不大于500mA。
测试现象:现在在测试TPS2051USB限流芯片电路时(电路见下图左),在限流芯片7、1脚增加负载,发现负载电流已经增加到1.45A,/OC才开始由高电平变成低电平,且/OC电平开始来回切换(电平变化情况见下图右)。


但是数据手册上显示最大短路输出电流为1.1A

问题:
1、数据手册上显示最大短路输出电流为1.1A,然而实际测试却达到1.45A。这是什么原因?
2、TPS2051有限流500mA的功能吗?如果有,按照现在的电路设计应该怎样修改?