Part Number: BQ40Z50-R2
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请求各位工程师同行的帮助:
用bqStudio软件检测电量,测试出的满充容量一直是78mAh,无论电池电压是多少,软件检测出来的电压一直显示100%,此时测试的是四串四并的电池,单节是3500mAh,总容量是14000mAh,单节电池的满充电压是4.25V,总电压是16.8V。请求了解的工程师们能否提供帮助?
原理图:M2247.pdf
需要更改的参数界面如下:
化学ID选择界面:选择测试用的电池型号。

软件里串数的选择界面:

容量设置界面:“Design Capacity mAh”设置成14000mAh,“Design Voltage”设置成14400mV

电压设置界面:“Voltage”设置成4200mV


检测出来的满充容量与剩余容量一直都是78mAh,应该显示14000mAh左右。

检测界面:此时单节电池电压为4V,软件检测出100%.