采用LM2576-ADJ设计的BUCK拓补电路,4-60VDC输入,3.3-37VDC输出,Io(MAX):3.0A,使线路简单,调试方便,输出稳定。

 

设计理念/设计需求:用这个片子的前景是,当时在帮一个学生小弟做课题设计,应该是在10年,要做一个无线智能小车,其中有部分电路需要驱动一个24W的电机,输入电压为12-14V的蓄电池电压,电机为12V,因为考虑电流较大,且项目要求电机要在12VDC与6VDC之间转换,所以选择了LM2576-ADJ,一是因为电气参数完全符合,能满足电机瞬间开机的大电流冲击。二是因为LM2576-ADJ线路简单,外围器件较少,后期对于学生而言容易上手操作。

设计步骤:拿到样片之后,先是按照芯片规格书,手工搭了一个线路,验证了下电路功能,典型应用原理图:

电路输出还是可以的,只是因为没有散热,所以测试的时候LM2576-ADJ很烫。根据规格书的尺寸图纸,做好了元件的PCB封装,然后画好PCB资料,

做好后的成品

测试后的参数:转换效率可达95%,纹波<30mV。

设计与使用要点:因为用在单片机系统里面,所以对线路的EMC干扰要求较高,模块应尽量的缩小,切在系统安装的时候也原理单片机系统或单片机晶振区,考虑到散热,最好添加散热片,