便携式设备采用单节锂电池给单片机供电,电压在3.6~4.2V之间,输出要求稳定在3.3V,输出电流0.5A,这就要求电源芯片最好是低压差的,同时还要符合,设备体积小的特点,所选芯片面积要小,外围器件要少。经过比较,选用了TI的TPS7A8001这款LDO芯片,其具有低压差、低噪声和体积小,外围少的特点。整体转化效率在78%~92%之间,BOM成本$1.06,基本满足要求。
快来感受WEBENCH吧,最强大的设计工具。
首先我们打开TI WEBENCH设计工具网址,http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/webench/overview.page
第二步大家可以选择自己所想设计的类型,比如如下图Clocks,Filters,传感器,单电源,多电源多负载,LED等设计类型
第三步,小伙伴们赶紧选择自己想设计的类型和输入自己想要的参数吧,如下图,这是我设计的参数设计哦,最小输入电压3.6V,最大输入电压4.2V,输出电压3.3V,输出电流0.5A,环境温度选择默认的30度,然后点击开始设计,华丽的进入第四步。
第四步,这是大家经过短暂的等待,WEBENCH为我们生产的解决方案,哈哈多吧,为了避免选择恐惧症,我给他加上啦点条件,低压差、低噪声、体积小和外围少。大家可以在图1-5中看到如何限制条件的地方。
图1-4全部方案效果图
第五步,通过精心的筛选,我们终于找到最合适的方案最符合我们心意的基于TPS7A8001设计方案