使用LM5069-1做验证实验,这款芯片可通过Timer脚的充放电实现一个在过流或短路时的手动restart过程。
在验证短路保护时,发现在短路时由于电流瞬间增大,芯片立即拉低驱动输出,关断MOS管,这个是与芯片资料一致的,随后芯片进入了restart过程,经过一段时间Timer引脚充电到4V时,芯片又开通了MOS管,当然此时依然处于短路状态,但问题是,,此时开通后电流并未瞬间增大,而是被限流了,随后进入了限流重启的过程,随后就一直循环限流重启,这个与芯片资料仿佛找不到合理的解释。
以上实验条件:Vin=28V,采样电阻=10毫欧
而当实验条件:Vin=28V,采样电阻=20毫欧时,短路实验前面过程都一样,但是就不会循环重启。
请问有没有人知道这是怎么回事?
PS:芯片为LM5069-1没有错,已确认。