最近本我在用tps54620做一个电源设计,输入12V,输出1.2V,出现了问题,向各位大佬请教
单独调试这部分电路,带15Ω的负载,加电后,输出的是很杂乱的波形,在芯片的PH脚上测出的波形是间隙性的振蒎,在振蒎期间,应该是480K;在SS/TR脚上测出的是近似20K左右的三角波,
看完手册后,我觉得应该是SS电压上升后,芯片启动,但很快就保护了,保护之后又重新启动,然后以保护,但我找不出保护的原因。
原理图和PCB如下图,PCB是八层板,在电源部份,顶层,底层,还中三层的内部层都铺了大面积地,图中贴出的是顶层有和没有铺地的情况,