PMP4501 是一款采用 PFC 的隔离式离线交流转直流 LED 电流驱动器,非常适用于诸如商业设施照明以及一般性隔离式 LED 驱动器等应用领域。PMP4501 是一款单级反向 PFC 转换器,输入电压范围介于 180V 到 265VAC之间时可提供高达 34W 的功率,同时输出电压范围介于 10V 到 48V 之间时,恒定输出电流为 700mA,误差 ±2%。
PMP4501 可以实施 LED 串的二次侧电流控制。过压保护可在开串 ( openstring)条件下防止输出危险的高电压。电流感应放大器可显著降低检测电阻的功耗,从而提升总体效率。运算放大器的内部参考电压可根据输出功率和输入电压实现优异的 LED 电流调整。PMP4501 可实现极高的效率(峰值 90%)、电源密度及功率因数。参考设计能够在 LED 串开路或者短路的情况下提供保护,而且控制级的设计简明扼要,功能稳健。