我申请到的样片,以前也没用过升压芯片,按照数据手册上的DESIGN EXAMPLE 2,准备做LED的驱动试试,关于文档原理图的好多疑问请大家帮忙分析:
我这里准备串连LED灯,亮度我想用430单片机控制调光亮。
1. 输入12V DC,输出是35V恒压,还是700mA的恒流?(串联LED,想控制LED亮度,应该要调整输出电流吧?)
2.FB脚是否为直流或是脉冲,能不能通过调整R36、R23、R13阻值或是分压比使FB的输入电压发生改变从而调整输出电压或输出电流?
3.还有R1为15mohm、R6 0.36ohm 这么小的电阻能否直接用导线短接,上面给出的一些电阻阻值能不能用接近的标称值代替(例如402K用400K、14.3K用 14K)
4.像10uf,2.2uf 的无极性电容能不能用有极性电容替换
5.图中PWMDimming让单片直接输入相应PWM波就可以调整串联LED亮度吗?
恳请技术人员,或是大手看看指导一下,给些建议。本人学生一枚,见解有限,问题也比较低级希望路过大神多多教导。在此表示感谢
附图: