有用TI一颗PMIC:TPS659127YFFR,想请教下,
我们想用PWRHOLD来做开关机功能,具体方式:
开机:按钮按下, PWRHOLD 被拉至3.3V,持续按着按钮直至CPU将PWR_HOLD_REG control bit 设定位1,然后松开按钮,此时系统是否仍然可以出于开机状态?
关机:按钮按下, PWRHOLD 被拉至3.3V,持续按着按钮直至CPU将PWR_HOLD_REG control bit 设定位0,然后松开按钮,此时流程是否可以实现关机?
2:,规格书上还提到如下一段说明,是否只要button 将该讯号拉低一下就可以实现开机或关机功能
3.附件是我们现在的线路连接方式,请帮忙确认是否可以通过按钮(单次触发式的按钮,按下后还会弹回来)实现开关机,另外要支持SLEEP Mode的话,目前线路是否有问题.
关于电池电压侦测PIN VIN_MON 的四种threshold 设定可以动态变更吗?
比如:最初threshold 设定为3.1V,当电池电压触发该设定时,软体再将threshold 设定至2.9V,
等待电池电压的下一次触发,以此类推, 且每次触发都可以读取对应寄存器的值来实现电量的侦测.