1. datasheet 里提到CFF的配置,会与零点频率fz和极点频率fp有关,并给出两个公式对两个频率进行计算。
那么关于两个频率应该满足什么条件来实现性能优化。这里给出推荐值表,但是实际并未看到此表。
结尾给出了当前使用值,是否能帮忙提供一个优化的CFF?

2. datasheet里提到ESR,是指的电容本身的ESR特性?还是说需要额外加入串联电阻?
如果只是电容的固有特性,那么是不是使用X7R或X5R就能满足datasheet里提供的0.001Ω~2Ω等效阻抗ESR?
![]()
当前使用值:R1=37.6k, R2=5.62k,Vout=5V,输出电容Cout=10μF