根据TI官网下载的LM5116_quickstart表格计算得出以下参数
Vout (V) 24
Vin(min)(V) 36
Vin(max) (V) 51
Maximum Ave Load Current (A) 5.2
Ripple Current% of Maximum Load Current 30%
VCCX voltage (V) 0
Recommended IC LM5116
Target(% beyond Max load) 20%
Average Load Current at Current Limit(A) 6.24
Short Circuit Current (A) 9.2
Current Sense Method R-sense
Low-side MOSFET Rds (mOhm) 16
Rs (mOhm) 12.0
Fsw (KHz) 250
Rt (K Ohm) 12.50
Cout1 (uF) 220 实际用 EEHZK1V221UV 220UF/35V 松下
Cout2 (uF) 44 实际用 22uF/35V *2
Cout (uF) 262
Capacitor ESR (Ohm) 0.08
Vout (mV) 124.8
L (uH) 32.6 实际用33UH 9A 1350封装
Camp (pF) 907 实际用1nF
Rramp (KOhm) 126.7 实际用127K
Required? Yes
Vin Umder voltage Thres hold (V) 25
Ruv2 (KOhm) 210.0
Ruv1 (KOhm) 10.27 实际用10K
Cft (uF) 1.00
toff (ms) 7.00
ton (ms) 1.02
Duty Cycle 12.7%
Rfb1 (Ohm) 1210 实际用12.1K
Rfb2 (Ohm) 226.91 实际用22.6K
Required ? NO
Redm (Ohm) 1861 实际用1.87K
Low-side MOSFET Qg at VGS =4.5 (nC) 20.0
Low-side MOSFET Qg at VGS =10(nC) 25.0
Cvcc (uF) 0.45 实际用 1uF
Hi-side MOSFET Qg at VGS =4.5 (nC) 20.0
Hi-side MOSFET Qg at VGS =10 (nC) 25.0
Chb (uF) 0.23 实际用470nF
VCC Start-Up Current ICC (mA) 12.3
VCC Run Current ICC (mA) 12.3
Cin (uF) 12.5 实际用4.7uF*4 +0.1uF
Bandwidth Fc (KHz) 25.00
Modulator Gm (mod) (A/V) 8.35
Modulator cross over frequency Fc(mod) (KHz) 5.03
Rcomp (KOhm) 112.7 实际用 39K (采用的是Manual模式 )
Ccomp (pF) 565 实际用1.5nF (采用的是Manual模式)
Chf (pF) 187 实际用15pF (采用的是Manual模式)
Error Amp Zero (Khz) 2.5
tss (min) (ms) 6.09
tss (ms) 12.1
Css (uF) 0.100 实际用100nF
MOSFET BSC160N10NS3G VDS 100V RDS 16mOhm Id 42A Qg 19nC 25nC
测试带载 1A 2A 3A 4A Pk-Pk 40mV -80mA Apm 20mV
测试带载 5A 6A Pk-Pk 60mV -100mA Apm 40mV
问题点,打开负载仪设置 CC模式 电流设置 1-2A 再开电源,电源正常启动
打开负载仪设置 CC模式 电流设置 3A 再开电源,电源有可能正常启动
打开负载仪设置 CC模式 电流设置 4A 再开电源,电源有可能正常启动
打开负载仪设置 CC模式 电流设置5A 再开电源,电源不能正常启动
打开负载仪设置 CW模式 设置100W 再开电源,电源不能正常启动
请问有什么办法设置,看一下是什么问题,我觉得是上电,就过流保护了。