我的设计参数以及截至电压参数如下:
Gas Gauging,Design,Design Capacity mAh,6800,mAh
Gas Gauging,Design,Design Capacity cWh,9792,cWh
Gas Gauging,Design,Design Voltage,14400,mV
Gas Gauging,FD,Set Voltage Threshold,2650,mV
Gas Gauging,FD,Clear Voltage Threshold,2800,mV
Gas Gauging,FD,Set % RSOC Threshold,0,%
Gas Gauging,FD,Clear % RSOC Threshold,5,%
Gas Gauging,IT Cfg,Term Voltage,10600,mV
Gas Gauging,IT Cfg,Term Min Cell V,2650,mV
在Golden Learning过程中以0.2C放电到RSOC=0时的电压状况如下:
第一次循环:Voltage=10787mV;Min_Cell=2647mV
第二次循环:Voltage=10812mV;Min_Cell=2645mV
学习时情况蛮合理的,某一电芯电压低于Term Min Cell时,RSOC=0;此时Voltage也比较接近Term Voltage
而导出量产文件后在重新刷量产文件到该电量计中,其中修改Qmax cycle=0;cycle count=0;Update Status=0x02以及Lifetime Reset,然后以0.5C充,以1C电流放电,做了3次充放循环,(gague_en是使能状态)
下面是放电到RSOC=0时的电压状况:
第一次放到RSOC=0:Voltage=12619mV;Min_Cell=3033mV
第二次放到RSOC=0:Voltage=12583mV;Min_Cell=3026mV
第三次放到RSOC=0:Voltage=12451mV;Min_Cell=2994mV
并且Qmax cycle=3;cycle count=3;Update Status=0x0e,难道只要使能gague_en就会更新阻抗表吗,不用relax吗,我充放电测试时间隔只有10min而已
所以现在怎么改善这种情况,是否要在学习时以想要实际工作时的电流作为放电电流才可以呢?