Hi
麻烦帮忙看下是否有合适的方案推荐 ? 需要2400W 大功率电源。双路输出,每个1200W. 两个输入:太阳能输入和汽车发电机输入。谢谢
|
功能 |
参数名称 |
参数 |
备注 |
|
太阳能MPPT |
最大功率 |
2400w max |
2000w以上 |
|
输入电压 |
24 V~150 V |
看认证,100~150V,均可 |
|
|
最大电流 |
30 A max |
电流30A 高压时受到功率限制 |
|
|
输入/输出 |
单向输入 |
|
|
|
接口 |
MC4 |
|
|
|
汽车发电机输入 |
最大功率 |
1000 W |
功率可调,可配置 |
|
输入电压 |
12 V~16 V |
电机输出电压 |
|
|
最大电流 |
80 A |
|
|
|
信号线 |
IGN信号线 |
工作原理待了解(IO信号?)监测是否着车,着车后才能取电 |
|
|
输入/输出 |
单向输入 |
不需要双向 |
|
|
保护功能 |
接线柱温度传感器 |
|
|
|
接口 |
接线柱,螺母,防尘盖 |
|
|
|
DC输出1 |
最大功率 |
1200 W |
功率考虑做大 |
|
输出电压 |
电池电压(40~58V) |
|
|
|
最大电流 |
30 A |
需要电流主动可控 |
|
|
输入/输出 |
单向输出 |
|
|
|
功能1 |
输出可电子开关 |
|
|
|
功能2 |
输出功率可调 |
限制输出电流,电流超过且无法控制,overload切断输出 |
|
|
功能3(取消) |
输出模式可调(取消) |
微逆模式(限流逻辑),输出模式(overload逻辑) |
|
|
接口 |
接插件 |
送接插件转MC4线束 |
|
|
DC输出2 |
最大功率 |
1200 W |
|
|
输出电压 |
12 V ~ 30 V |
输出电压用户可调,或切换成充电模式; 支持12V 24V 电池 |
|
|
最大电流 |
60 A |
60A @ 14V ; 50A @ 24V |
|
|
充电功能 |
四段式充电 |
|
|
|
充电功能2 |
可根据电池类型调节充电模式 |
初步先支持铅酸电池 |
|
|
充电功能3 |
可调充电电压、电池充电温度 |
|
|
|
功能1 |
输出可电子开关 |
|
|
|
功能2 |
输出功率可调 |
限制输出电流,电流超过,overload切断输出 |
|
|
功能3 |
输出模式可调(待定) |
微逆模式(限流逻辑),输出模式(overload逻辑) |
|
|
传感器1 |
温度传感器 |
|
|
|
传感器2 |
电池电压传感器 |
|
|
|
通信接口 |
485+12V DC |
接水晶头 |
|
|
输入/输出 |
单向输出 |
|
|
|
接口 |
接线柱,螺母,防尘盖 |
|