1. IC工作說明及設定:
線路需求 :VO:12V~24V,VL:12V(max100W)
測試環境:VO輸入20V,VL負載机抽載8A
(** D5 by pass)
寄存器設定: REF = 0x230
IOUT_LIMIT = 0xE2
VOUT_SR=0x30
VOUT_FS=0x03
CDC = 0xE7
MODE= 0xA4
2.問題描述:
負載机設定8A,啟動抽載(ON)可正常輸出12V,10秒後關閉抽載(OFF)輸出降為0V,此狀況不定時發生,有時在抽載(ON)過程就發生異常。量測Q2 D-S腳短路原以為是Q2燒毀, 取下後發現Q2正常而是U3 SW1對地短路。以上問題求助各位大大,附上原理圖和Layout圖。
Schematic
Top Layout
Bot Layer
Inr Layer