Part Number: TPS65219EVM-SKT
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219
在TPS65219_GUI上配置了LDO1为3.4V后,实际上测试到的结果为1.79V,想要知道如何配置才能达到3.4V。
VBUCK1、VBUCK2、VBUCK3、VLDO1、VLDO2均输出3.4V,目前就VLDO1异常,能否帮忙看一下是什么地方没有配置好,谢谢
l 硬件跳线帽连接配置:
|
接口编号 |
连接方式 |
|
J1 |
VSYS - 5VUSB |
|
J2 |
VSYS - BUCK1 VSYS - BUCK2 |
|
J3 |
VIN_BUCK3 - VSYS |
|
J4 |
VIN_LDO1 - VSYS |
|
J5 |
VIN_LDO2 - VSYS |
|
J6 |
VIN_LDO34 - VSYS |
|
J7 |
I2C_SELECT - MCU_3V3 |
|
J8 |
VSEL - GND |
|
J9 |
MODE/STBY - GND |
|
J10 |
MCU_3V3 - MODE/RESET |
|
other |
无连接 |
l 软件配置:


l 实际测量结果:
|
测试端口 |
设置电压 |
实际电压 |
结论 |
|
VBUCK1 |
3.4V |
3.35V |
正常 |
|
VBUCK2 |
3.4V |
3.32V |
正常 |
|
VBUCK3 |
3.4V |
3.36V |
正常 |
|
VLDO1 |
3.4V |
1.79V |
异常 |
|
VLDO2 |
3.4V |
3.39V |
正常 |