根据BQ24171的datasheet,对于可插拔的电池有相关的检测流程。详见规格书9.3.15章节。
我用这款IC搭建的电路给2串电池充电。发现充电开始阶段,在维持500ms左右的100mA充电电流后停止充电,停止充电的时间大概也为500ms。停止充电期间,state由H变成L。最后一阶阶调高充电电流。
具体参照下方的波形图。
黄色:电池pack电压
蓝色:充电IC的SW
红色:充电电流
绿色:充电IC的State
这是符合9.3.15里的流程的吗?125mA充电电流是flow里红框的部分?停止充电的500ms是
蓝框部分检测到电池已连接,开始正式充电的切换时间吗?