工程师你好。
我在使用TPS76801QD时发现以下两个问题:
第一,当使能端的电压小于或等于1.3V时,元件可以正常工作;超过时则不可。这一数值和数据手册上的描述不符,低于high-level input enable voltage的最小值而高于low-level input enable voltage的最大值。

第二,据数据手册第三页的注释的说明,最小输入电压的大小为2.7V或典型输出值加一,以大者为准。可是使用时发现当使能端电压为低电平时,只要输入值大于设定的输出值,元件就能输出设定的值。
![]()
我希望可以得到这一现象的解释。感谢你的回答。