| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN TYP MAX | UNIT | |
| I(Quiescent) | Device standby ground current | PWM = HIGH | 1.5 2.5 | mA |
目前我配置IREF=100uA,所以I_SLS=100uA、ICTRL=1mA,此时芯片总功耗为1.94mA,
(测试条件VS=12V,EN=PWM1=PWM2=PWM3=12V)
从数值上看IQ应该是不用减去电流镜功耗的,
但是如果我将IREF引脚配置的电流增大,IQ也会跟着增大甚至突破2.5mA。
那么我有以下疑问:
1、IQ电流是否减去三个配置引脚的电流镜电流;
2、如果不需要减去,那么规格书中的参数是在什么外围下测得的?
3、如果需要减去,IQ会明显偏小,此时无法和规格书匹配。