Other Parts Discussed in Thread: TPS6735
提供信息和要求如下:
①电池电压:5.5V~7.4V
②运放电压:±5V~±12V
③传感器电压 +15V~+24V
原来的情况:
①原来用的是开关电源,电池升压到±20V再通过7812,7912稳压到±12V作为运放电源
②此时电源纹波有50mV~80mV
③接上传感器录音时(录振动信号),有电流声“兹兹”,经过多天调试,怀疑是电源线、地线不干净的原因造成的。
现在的想法:
①用TPS7350和TPS6735,稳压到±5V
②用TI的某芯片,升压到+20V左右给传感器供电,在用LDO稳压,降低纹波。
③改四层板
④。。。。
⑤成本方面,电源模块80RMB~100RMB吧
请教老工程师们,对我这个电源方案有什么建议呢?小弟虚心请教!