LM7310: 过压保护后,输入电压降低至正常值,输出仍然锁死

Part Number: LM7310

使用LM73100作为欠压、过压、反接保护芯片,电路工作电压5V,设置输入过压门限6.5V,欠压门限4V,三个电阻的阻值为:470k, 75k, 120k。

测试时,把输入电压由5V提高到6.5V以上,输出自动关闭,说明过压保护起作用了。

然而,把输入电压逐渐下调,一直到5V,甚至4.5V时,输出都一直保持0V,说明LM73100的输出锁死了。

关闭电源,重新上电5V,输出正常。

请问这是什么原因?