Other Parts Discussed in Thread: TPS63060
看了slva535a.pdf文档中的关于TPS63060的计算过程,有点疑问:公式7(Imaxout=Ilim-ΔImax/2)中的Ilim值是多少?按照第10页A.4反推计算,Ilim=4A,请问TI技术人员:这个值是4A吗?(在datesheet中没有找到这个值,所以有疑问)
我现在设计一款输入电压范围是2.5V~4.2V,输出电压是3.8V,输出电流1A,滤波电感3.3uH,效率取0.8,K取0.2,Ilim取4A,按照计算得出数据如下:
| BUCK模式 | ΔImax | 0.037 | A |
| Isw_max | 1.018 | A | |
| Imax_out | 3.982 | A | |
| BOOST模式 | ΔImax | 0.150 | A |
| Isw_max | 1.975 | A | |
| Imax_out | 2.066 | A |
请问TI技术工程师,表格的数据是否可以满足我的设计要求?