Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50,
各位工程师们好:
目前正在设计运用于太阳能的磷酸铁锂相关运用,
设备工况:
设备功耗基底约为5mA左右,
休眠状态下会有2分钟间隔,持续100mA,20秒钟的尖峰电流。
工作状态平均功耗为500mA左右,每10分钟唤醒工作约1分钟,随后进入休眠状态。
设备使用太阳能供能,每天工作时间与非工作时间各为12小时,非工作时间全部处于休眠状态。
设备由于使用太阳能供能,基本上处于满充状态,电量普遍不会低于80%。
想请教一下各位工程师关于这类工况选型情况,如何选型才能确保长期使用的准确性。