我在尝试使用TI的PowerDesign工具进行48V输入、30V30A的降压输出设计,DEMB连接至VDDA(PWM模式)。目前的问题是,在上管打开了约100ns后,上管便关闭了,当MOS管上管打开时,输出电压通过电感和分压电阻到达FB引脚时,FB引脚处并未达到0.6V。换句话说,在FB引脚并未达到0.6V,上管便关闭了。
您好
在使用TI的LM5143进行降压转换器设计时,遇到上管(通常是高侧MOSFET)在短暂开启后迅速关闭的问题,通常与反馈控制环路、时序设置或输入/输出条件有关。以下是一些可能的解决步骤和检查点:
通过以上步骤,希望能帮助您。