请教TI工程师,板子使用BQ24133做为充电方案,电池为双锂电池串联,正常电压7.4V,充满8.4V。充电源为升压IC从5V升到9V。升压电路工作正常,电流大于1A。
目前问题是插入USB充电时,从电源计上测试的电流只有150mA左右,包括升压部分。升压电流大概消耗50-70mA。当前电压点为7.1V左右,一直维持这个电压,无法继续往上充电。
各个电压点情况:
VREF: 3.3V 正常。
AVCC: 9.2V
TS: 2.04V
TTC:1.23V
ISET:0.205V
ACSET:0.302V
REGN:6.0V
OVPSET:0.84V
CELL:悬浮
STAT: LOW, 充电和不充电都是
电路图如下: