你好,团队成员
我有一个关于TPS82140中关于温度降额曲线的问题
在TPS82140的规格书中,图17描述了最大输出电流和环境温度的关系,我想知道这张图是如何测试得到的
是在实际的高温条件下实测吗?
将电源芯片模块连接到负载设备和测量仪器。
将温控箱设置为初始温度。
逐步升高温度:
在每个温度点(例如每隔10°C),记录电源模块的输出电流和电压。
确保在每个温度点下,电源模块达到热平衡,即温度和电流读数稳定不变。
记录下数据,同时记录环境温度和其他相关参数
绘制出曲线。
1,是的。
2. 集成FET的DC/DC转换器通常也会使用类似的方法来评估负载电流的温度降额情况。
你需要监控转换器的温度,并确保在逐步升高环境温度时,转换器的总温度不超过其最大工作温度。