管脚测试:不良物料与正常物料进行管脚的阻抗以及二极管档对比测试,测试参数均一致,芯片管脚未发现损坏。
异常现象:不良板输出电压保持在3.8~5V左右,正常的输出电压为13.4V左右,时好时坏。
不良率:共计使用260PCS,目前反馈有15PCS不良,不良率5.8%。
分析过程:共计测试3PCS不良PCBA,不良板输出电压集中在4V~5V左右,增加1A负载下电压均能正常输出13.4V左右,其中2PCS不良在增加了一个100uF/220mΩ电解电容后,输出电压能达12.5V,另外1PCS在增加了100uF/220mΩ电解电容后输出电压在1.8V到12.5V之间跳变,均有一定的改善效果,但无法完全解决。
原理图:
未加负载下波形:
1A负载下测试波形:
PCB:
需要分析不良原因以及提供改善建议