TLV61048: 3.7V 锂电池供电 输出 12V 最大电流能输出多少?

Part Number: TLV61048

3.7V 锂电池供电   输出 12V 最大电流能输出多少?

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询, TLV61048 在 3.7V 锂电池供电下,输出 12V 时的最大电流约为 1A。
    这个芯片集成了一个典型电流限制为 3.7A 的电源开关,能够在不影响最大负载交付的情况下增强输入电源的放电能力。
    最好根据负载实际测一下比较好。