你好:
使用以下电路,开关频率7300KHz,电感22uH,输入48V,输出12V/1.5A。
负载为1.3A时稳定工作,负载到1.4A时就会出现电压在8V与12V跳变的情况,类似于过流保护的样子。
调整RT电阻阻值调整开关频率,开关频率增大到1MHz时,稳定的负载电流最大只能1A;
调整到如下电路,与datasheet中基本一致,开关频率400KHz,电感33uH,输入48V,输出12V/2A。稳定的负载电流最大只能1.9A,增大到2A就会出现之前的现象。
在稳定输出的情况下,测试12V输出纹波电压只有30mV,看起来很正常,但是稍微增大负载电流就会出现异常。
请问下这种现象是否正常,会是什么原因导致的。