Part Number: TPS552882
当TPS552882处于BOOST模式时,输入电压9V,输出电压12V,当输出电流大于3A时,输出电压会往下降,电流越大降的越多。CC由高变为低。测试COMP端的波形正常。
BUCK模式,输出电流大于4.5A时会无输出,应是进入到过流保护状态(检测电流的电阻为10mΩ),CC、PG变为低
电路上电感为6.8u,ESR最大为25mΩ。开关频率507K,DITH端接0.01u电容对地,MODE端短路到地。ILIM设为10A。
请问下在BOOST模式带载能力不足大概有哪些原因?应该重点查看哪部分电路?