您们好,前些天用WEBENCH设计的电源 14-17V 升压到24v,无输出,电路吱吱吱的叫,输入电流400ma左右
用万用表打地(9脚)和 UVLO(6脚),吱吱声减弱,输入电流降为17ma左右,但是仍无法工作
UVLO(6脚) 1.615V
VCC(17脚) 7.64V
SS (7脚) 0.428V
HO (19脚) 15.44V
LO无波形,电压=0v
BST(20脚) 25.74V
SW (18脚) 15.39V
FB (10脚) 0.737V
暂时没有示波器,没办法测量,学生党,折腾了四天了,仍然无效果
MOS管为csd17312
附件中上传有自己的原理图,为实际元器件的测量值,WEBENCH仿真的报告 lm5122的手册 ,csd17312手册