Original question:
CCSTUDIO: CCS20.5 支持把单个C文件独立弹出新窗口放到副屏吗?
Part Number: CCSTUDIO
跨屏布局:将生成的浮动窗口拖动到第二块显示器上,即可实现双屏独立显示不同代码文件或调试视图 。
实现需求:调试时,在同一个屏要同时打开【代码编辑】+【调试窗口】+【Graph】+【汇编窗口】等。太拥挤。当前的开发环境大多是多屏协助显示,所以跨屏布局,即能同时打开多个子窗口的功能非常必要,希望后面的版本能实现。
您好,
感谢您对TI产品的关注和提出的建议。
那要在后面的哪个版本会有【multiple windows功能】,我们现在是多个显示器,在单个窗口调试施展不开。因为没有【multiple windows功能】暂时还在使用ccs12.8的老版本。希望尽早增加【multiple windows功能】,谢谢!!!